Pubblica i tuoi prodotti
PD30

PD30

4.3 su 5 stelle4.3(7 recensioni)

Estintore carrellato a polvere

Voce di capitolato
  • Classi d'incendio: A-B1-C                                                            
    Peso Totale minimo: 59 Kg.                                                          
    Carica nominale: 30 Kg.                                                               
    Agente estinguente: Polvere ABC                                                      
    Agente propellente: Azoto                                                        
    Pressione d'esercizio a 20°C: 1,4 MPa                                      
    Pressione collaudo involucro: 2,6 MPa                                            
    Altezza totale: 975 mm

    Profondità Totale: 475 mm                                                         
    Larghezza totale: 455 mm                                                            
    Altezza dell'involucro: 790 mm                                                   
    Diametro dell'involucro: 270 mm                                                                     
    Lunghezza getto: 10 m                                                                     
    Tempo di scarica: 35 sec.                                                                     
    Valvola sicurezza a molla: 2,2 ± 0,2 MPa

Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoPD30
  • Famiglia di prodottoEstintori carrellati
  • Gruppo di famigliaA polvere
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2022-06-28
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleMetallo
  • Materiale secondarioPlastica
  • Progettato inItalia
  • Prodotto inItalia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectProdotti antincendio - Antincendio
  • Clasificazione IFCOggetto
  • Codice ETIMEC011055
  • Nome ETIMFire extinguisher
  • Nome UNSPSCFire extinguishers
  • Codice UNSPSC46191601
  • Codice Uniclass 2015Ss_55_30_65
  • Descrizione Uniclass 2015Portable fire extinguishing systems
  • Numero OmniClass23-29 25 19
  • Titolo OmniClassFire Extinguishers
  • Codice CSI UniFormat IID40
  • Titolo CSI UniFormat IIFIRE PROTECTION