Pubblica i tuoi prodotti
PD50

PD50

4.0 su 5 stelle4.0(5 recensioni)

Estintore Carrellato a Polvere

Voce di capitolato
  • Classi d'incendio: A-B1-C

    Peso Totale minimo: 80 Kg

    Carica nominale: 50 Kg+

    Agente estinguente: Polvere ABC

    Agente propellente: Azoto

    Pressione d'esercizio a 20°C: 1,4 MPa

    Pressione collaudo involucro: 2,6 MPa

    Altezza totale: 1100 mm

    Profondità totale: 560 mm

    Larghezza totale: 495 mm

    Altezza dell'involucro: 900 mm

    Diametro dell'involucro: 310 mm

    Temperatura limite di impiego: -20°C + 60°C

    Lunghezza getto: 10 m

    Tempo di scarica: 40 sec

    Valvola sicurezza a molla: 2,2 ±2 MPa

    Pressione scoppio: 8 MPa

Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoPD50
  • Famiglia di prodottoEstintori carrellati
  • Gruppo di famigliaA polvere
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2022-06-28
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleMetallo
  • Materiale secondarioPlastica
  • Progettato inItalia
  • Prodotto inItalia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectProdotti antincendio - Antincendio
  • Clasificazione IFCOggetto
  • Codice ETIMEC011055
  • Nome ETIMFire extinguisher
  • Nome UNSPSCFire extinguishers
  • Codice UNSPSC46191601
  • Codice Uniclass 2015Ss_55_30_65
  • Descrizione Uniclass 2015Portable fire extinguishing systems
  • Codice CSI MasterFormat 201410 44 16
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Fire Extinguishers
  • Numero OmniClass23-29 25 19
  • Titolo OmniClassFire Extinguishers
  • Codice CSI UniFormat IID40
  • Titolo CSI UniFormat IIFIRE PROTECTION