Pubblica i tuoi prodotti
PS100

PS100

Estintore carrellato a polvere

Voce di capitolato
  • Classi d'incendio: A-B1-C                                                            Peso Totale minimo:165 Kg.                                                          Carica nominale: 100 Kg.                                                               Agente estinguente: Polvere ABC                                                      Agente propellente: Azoto                                                        Pressione d'esercizio a 20°C: 1,4 MPa                                      Pressione collaudo involucro: 2,6 MPa                                            Altezza totale: 1130 mm 

    Profondità Totale: 825 mm                                                         Larghezza totale: 655 mm                                                                                                               Diametro dell'involucro: 600 mm                                            Temperatura limite di impiego: -20°C +60°C                           Lunghezza getto: 14 m                                                                     Tempo di scarica: 55 sec.                                                                     Valvola sicurezza a molla: 2,2 ± 0,2 MPa

    Pressione Scoppio: 8 MPa

Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoPS100
  • Famiglia di prodottoEstintori carrellati
  • Gruppo di famigliaA polvere
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2022-06-28
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleMetallo
  • Materiale secondarioPlastica
  • Progettato inItalia
  • Prodotto inItalia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectProdotti antincendio - Antincendio
  • Clasificazione IFCOggetto
  • Codice ETIMEC011055
  • Nome ETIMFire extinguisher
  • Nome UNSPSCFire extinguishers
  • Codice UNSPSC46191601
  • Codice Uniclass 2015Ss_55_30_65
  • Descrizione Uniclass 2015Portable fire extinguishing systems
  • Codice CSI MasterFormat 201410 44 16
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Fire Extinguishers
  • Numero OmniClass23-29 25 19
  • Titolo OmniClassFire Extinguishers
  • Codice CSI UniFormat IID40
  • Titolo CSI UniFormat IIFIRE PROTECTION