Pubblica i tuoi prodotti
cerniere porte modello 929

cerniere porte modello 929

Piccola, funzionale ed elegante, la cerniera regolabile per mobili di Ceam modello 929 si nasconde, passando del tutto inosservata.
Voce di capitolato
  • spessore minimo porta 18 mm; portata fino a 20kg
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoCEAM_hinges_model929
  • Famiglia di prodottoDoor hinges
  • Gruppo di famigliaDoor hinges 929
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2020-02-17
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)76
  • Larghezza (mm)14
  • Profondità (mm)15
Relativo a
  • Materiale principaleZinco
  • Materiale secondarioFibra di vetro
  • Progettato inItalia
  • Prodotto inItalia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectPorte - Porte - Accessori
  • Clasificazione IFCOggetto
  • Nome UNSPSCDoors
  • Codice UNSPSC301715
  • Numero OmniClass23-17 11 00
  • Titolo OmniClassDoors