Pubblica i tuoi prodotti
CELENIT N/C
CELENIT

CELENIT N/C

Pannello isolante termico ed acustico, specifico per applicazione a cappotto, in lana di legno di abete rosso mineralizzata e legata con cemento Portland grigio. Larghezza lana di legno: 3 mm. Conforme alla norma UNI EN 13168. Certificato da ANAB-ICEA e natureplus per la ecocompatibilità dei materiali e del processo produttivo. CELENIT N/C è certificato PEFC™. Disponibile anche con certificazione FSC®. CELENIT N/C è il pannello isolante in lana di legno studiato per poter essere intonacato. Grazie alle particolari lavorazioni di stagionatura e calibratura, che nettamente lo differiscono dal CELENIT N, il pannello acquista le caratteristiche necessarie per essere utilizzato per applicazioni a cappotto termico, specialmente per bioedilizia e strutture in legno.
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicocelenit-nc
  • Famiglia di prodottoBUILDING | CONSTRUCTION, natural products for energy efficient buildings
  • Gruppo di famigliaCELENIT product range, wood wool board
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2021-02-08
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleLegno
  • Progettato inItalia
  • Prodotto inItalia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectMateriali da costruzione - Isolamento
  • Clasificazione IFCElemento di costruzione
  • Nome UNSPSCThermal insulation
  • Codice UNSPSC301415
  • Codice CSI MasterFormat 201407 21 13
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Board Insulation
  • Numero OmniClass23-13 25 19 11
  • Titolo OmniClassSlab and Board Thermal Insulation