Pubblica i tuoi prodotti
3" Flex End Pipe PPs-UV Black

3" Flex End Pipe PPs-UV Black

InnoFlue Flex End Pipes are a vital component designed to provide a clean and secure termination at the endpoint of any InnoFlue Flex exhaust run. This aesthetically pleasing termination is configured to install quickly without glues, primers or solvents and integrates seamlessly with InnoFlue terminations. The thin-wall polypropylene is rated to 230°F (110°C) and evaluated to UL1738 and ULCS636 by ICC. Check with local codes for snow clearance and other relevant termination regulations.

  • Neatly terminates Flex exhaust run.
  • Integrates with InnoFlue terminations.
  • Evaluated to UL1738 and ULCS636 by ICC.
  • Installs quickly & easily without glues, primers, or solvents.
  • Lightweight and durable.
  • Rated to 230°F (110°C).
Voce di capitolato
  • SpecificationsGeneralProduct Name3'' Flex End Pipe PPs-UV BlackTrade nameInnoFlueGTIN0815010010334Part number250407102770TechnicalColorBlackMaterialPPsBird protectionSystem typeFlexibleMaterial flue pipePPsFlashingDimensionsLength gross182.88 mm / 7.2 inchHeight99.06 mm / 3.9 inchWidth100.33 mm / 3.9 inchNet weight0.12 kg / 0.3 lbsLogisticalIntrastat3917400090Base unit packagingUnpackedNumber per packaging1CertificationCertificates (US/CAN)UL 1738 – ICC-ES / ULC S636 – ICC-ES

Specifiche tecniche
  • Rif. Unico3-flex-end-pipe-pps-uv-black
  • Famiglia di prodottoTerminations
  • Gruppo di famigliaFlex
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2025-07-10
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Canalizzazione
  • Clasificazione IFCRaccordo del condotto
  • Codice ETIMEG015540
  • Nome ETIMFittings, flanges and connectors
  • Codice Uniclass 2015Pr_65_65_25
  • Descrizione Uniclass 2015Ductwork and fittings
  • Codice CSI MasterFormat 201423 31 13.19
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Metal Duct Fittings
  • Numero OmniClass23-33 49 00
  • Titolo OmniClassHVAC Ductwork