Pubblica i tuoi prodotti
3" HF SS to PP Adaptor

3" HF SS to PP Adaptor

Custom InnoFlue Appliance Adaptors are approved by the appliance manufacturer for use on specific makes/models of furnaces, water heaters, and boilers. Consult the Centrotherm OEM manual to find specific Appliance Adaptor specified for use on the intended appliance. InnoFlue Appliance Adaptors have undergone rigorous testing and are engineered to adapt to InnoFlue at the boiler connection. Always follow appliance I&O manual.

  • Approved for use by trusted appliance manufacturers.
  • Seamlessly transitions from appliance to polypropylene at flue collar.
  • Evaluated to UL1738 and ULCS636 by ICC.
  • Installs quickly & easily without glues, primers, or solvents.
  • Rated to 230°F (110°C).
Voce di capitolato
  • SpecificationsGeneralProduct Name3" HF SS to PP AdaptorPart number250408104710GTIN0810017294428TechnicalMaterialPPsDimensionsLength gross162 mm / 6.4 inchHeight94 mm / 3.7 inchDiameter flue pipe60 mm / 2 inchWidth94 mm / 3.7 inchNet weight0.112 kg / 0.2 lbsLogisticalIntrastat3917400090Gross weight0.112 kg / 0.2 lbsPackaging / Trade width94 mm / 3.7 inchBase unit packagingUnpackedPackaging / Trade length162 mm / 6.4 inchPackaging / Trade height94 mm / 3.7 inchPerformanceTemperature resistance (max.)120 °CBack to overview

Specifiche tecniche
  • Rif. Unico3-hf-ss-to-pp-adaptor
  • Famiglia di prodottoAppliance adaptors
  • Gruppo di famigliaSingle Wall - Small diameter
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2025-07-10
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Canalizzazione
  • Clasificazione IFCRaccordo del condotto
  • Codice ETIMEG015540
  • Nome ETIMFittings, flanges and connectors
  • Codice Uniclass 2015Pr_65_65_25
  • Descrizione Uniclass 2015Ductwork and fittings
  • Codice CSI MasterFormat 201423 31 13.19
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Metal Duct Fittings
  • Numero OmniClass23-33 49 00
  • Titolo OmniClassHVAC Ductwork

Disponibilità Regionale

Nord America
Canada
Stati Uniti