Pubblica i tuoi prodotti
3" x 12" Vent Length

3" x 12" Vent Length

Constructed from UL1738 and ULCS636 listed polypropylene, InnoFlue vent lengths are the central component in our industry leading vent system. Engineered to withstand flue gas temperatures up to 230°F (110°C), InnoFlue vent lengths provide an environmentally friendly venting solution that installs quickly without any glues, primers, or solvents. InnoFlue vent lengths are thin-wall and lightweight combining performance and durability.

  • Evaluated to UL1738 and ULCS636 by ICC.
  • Engineered for high-efficiency venting up to 230°F (110°C).
  • Durable and lightweight.
  • Integrated gasket assures airtight seal without without glues, primers, or solvents.
  • Available in up to industry-best 10' lengths.
Voce di capitolato
  • SpecificationsGeneralProduct Name3" x 12" Vent LengthTrade nameInnoFlueGTIN0815010010129Part number250400102250TechnicalColorGrayMaterialPPsSystem typeSingle wallDimensionsLength gross413 mm / 16.3 inchHeight94 mm / 3.7 inchWidth94 mm / 3.7 inchNet weight0.205 kg / 0.5 lbsLogisticalIntrastat3917220000Base unit packagingUnpackedPackaging / Trade length413 mm / 16.3 inchPackaging / Trade height94 mm / 3.7 inchNumber per packaging1Gross weight0.205 kg / 0.5 lbsPackaging / Trade width94 mm / 3.7 inchCertificationCertificates (US/CAN)UL 1738 – ICC-ES / ULC S636 – ICC-ESBack to overview

Specifiche tecniche
  • Rif. Unico3-x-12-vent-length
  • Famiglia di prodottoVent Lengths
  • Gruppo di famigliaSingle Wall - Small diameter
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2025-07-10
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Canalizzazione
  • Clasificazione IFCRaccordo del condotto
  • Codice ETIMEG015540
  • Nome ETIMFittings, flanges and connectors
  • Codice Uniclass 2015Pr_65_65_25
  • Descrizione Uniclass 2015Ductwork and fittings
  • Codice CSI MasterFormat 201423 31 13.19
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Metal Duct Fittings
  • Numero OmniClass23-33 49 00
  • Titolo OmniClassHVAC Ductwork