Pubblica i tuoi prodotti
4" Chimney Cover PPs-UV Black

4" Chimney Cover PPs-UV Black

Engineered to safely termination exhaust runs with precision and durability, InnoFlue Chimney Covers are a cornerstone in Centrotherm's Termination portfolio. InnoFlue Chimney Covers provide shielding against rain, debris, and environmental elements while maintaining efficient exhaust operation. Evaluated to UL1738 and ULCS636 by ICC, InnoFlue Chimney Covers are a sleek conclusion to vertical runs terminating atop existing masonry chimneys.

  • Quickly mounts atop existing masonry construction.
  • Evaluated to UL1738 and ULCS636 by ICC.
  • Rated to 230°F (110°C).
  • Installs quickly & easily without glues, primers, or solvents.
  • Lightweight and durable.
Voce di capitolato
  • SpecificationsGeneralProduct Name4'' Chimney Cover PPs-UV BlackAccessories in packageFastening material / Cover capsPart number250410203690GTIN0815010010495Trade nameInnoFlueTechnicalColorBlackFlashingMaterialPPFlashing materialPPDimensionsLength gross400 mm / 15.7 inchWidth400 mm / 15.7 inchNet weight1.012 kg / 2.2 lbsHeight overroof267 mm / 10.5 inchHeight263 mm / 10.4 inchDiameter flue pipe110 mm / 4 inchLogisticalIntrastat3917210000Base unit packagingUnpackedPackaging / Trade length400 mm / 15.7 inchPackaging / Trade height263 mm / 10.4 inchNumber per packaging1Gross weight1.012 kg / 2.2 lbsPackaging / Trade width400 mm / 15.7 inchCertificationCertificates (US/CAN)UL 1738 – ICC-ES / ULC S636 – ICC-ESBack to overview

Specifiche tecniche
  • Rif. Unico4-chimneycoverpps-uvblack
  • Famiglia di prodottoTerminations
  • Gruppo di famigliaSingle Wall - Small diameter
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2025-07-10
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Canalizzazione
  • Clasificazione IFCRaccordo del condotto
  • Codice ETIMEG015540
  • Nome ETIMFittings, flanges and connectors
  • Codice Uniclass 2015Pr_65_65_25
  • Descrizione Uniclass 2015Ductwork and fittings
  • Codice CSI MasterFormat 201423 31 13.19
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Metal Duct Fittings
  • Numero OmniClass23-33 49 00
  • Titolo OmniClassHVAC Ductwork

Disponibilità Regionale

Nord America
Canada
Stati Uniti