Pubblica i tuoi prodotti
4" Horizontal Drain Tee

4" Horizontal Drain Tee

InnoFlue Horizontal Drain Tee ensures reliable condensate management while contributing to the optimal performance of your exhaust system. Drain Tee comes with integrated 30mm drain suitable for use with InnoFlue siphon. Evaluated to UL1738 and ULCS636 by ICC, InnoFlue Horizontal Drain Tee is engineered to facilitate the smooth and swift removal of condensate, preventing water buildup that could lead to corrosion and potential damage.

  • Integrated drain facilitates condensate management.
  • Evaluated to UL1738 and ULCS636 by ICC.
  • Durable and lightweight.
  • Integrates with any InnoFlue Siphon
  • Installs quickly & easily without glues, primers, or solvents.
Voce di capitolato
  • SpecificationsGeneralProduct Name4" Horizontal Drain TeeTrade nameInnoFlueGTIN0815010010808Part number250409202070TechnicalColorGrayMaterialPPsSystem typeSingle wallDimensionsLength gross413 mm / 16.3 inchHeight128 mm / 5 inchDiameter flue pipe110 mm / 4 inchWidth165 mm / 6.5 inchNet weight0.404 kg / 0.9 lbsLogisticalIntrastat3917400090Base unit packagingUnpackedPackaging / Trade length413 mm / 16.3 inchPackaging / Trade height128 mm / 5 inchNumber per packaging1Gross weight0.404 kg / 0.9 lbsPackaging / Trade width165 mm / 6.5 inchPerformanceTemperature resistance (max.)120 °CCertificationCertificates (US/CAN)UL 1738 – ICC-ES / ULC S636 – ICC-ES

Specifiche tecniche
  • Rif. Unico4-horizontal-drain-tee
  • Famiglia di prodottoCommon Venting and Condensate Managemenet
  • Gruppo di famigliaSingle Wall - Large diameter
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2025-07-10
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Canalizzazione
  • Clasificazione IFCRaccordo del condotto
  • Codice ETIMEG015540
  • Nome ETIMFittings, flanges and connectors
  • Codice Uniclass 2015Pr_65_65_25
  • Descrizione Uniclass 2015Ductwork and fittings
  • Codice CSI MasterFormat 201423 31 13.19
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Metal Duct Fittings
  • Numero OmniClass23-33 49 00
  • Titolo OmniClassHVAC Ductwork

Disponibilità Regionale

Nord America
Canada
Stati Uniti