Pubblica i tuoi prodotti
6" Universal Condensate Drain

6" Universal Condensate Drain

Manufactured from environmentally friendly polypropylene, the InnoFlue Universal Condensate Drain promotes the swift and effective removal of condensates, preventing water buildup and potential damage to heating systems systems. Evaluated to UL1738 and ULCS6363 by ICC, the universal condensate installs quickly without glues, primers or solvents ensuring secure fit and leak-free connection.

  • Evaluated to UL1738 and ULCS636 by ICC.
  • Secure fit prevents leaks and allows for efficiency condensate removal.
  • Thin-wall drain is durable and lightweight.
  • Installs quickly without glues, primers, or solvents.
Voce di capitolato
  • SpecificationsGeneralProduct Name6" Universal Condensate DrainTrade nameInnoFlueGTIN0810017292189Part number250408400000TechnicalColorGrayMaterial flue pipePPsDimensionsLength gross305 mm / 12 inchHeight183 mm / 7.2 inchDiameter flue pipe160 mm / 6 inchWidth204 mm / 8 inchNet weight0.599 kg / 1.3 lbsLogisticalIntrastat3917400090Base unit packagingUnpackedPackaging / Trade length305 mm / 12 inchPackaging / Trade height183 mm / 7.2 inchNumber per packaging1Gross weight0.599 kg / 1.3 lbsPackaging / Trade width204 mm / 8 inchPerformanceTemperature resistance (max.)120 °CCertificationCertificates (US/CAN)UL 1738 – ICC-ES / ULC S636 – ICC-ES

Specifiche tecniche
  • Rif. Unico6-universal-condensate-drain
  • Famiglia di prodottoCommon Venting and Condensate Managemenet
  • Gruppo di famigliaSingle Wall - Large diameter
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2025-07-10
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Canalizzazione
  • Clasificazione IFCRaccordo del condotto
  • Codice ETIMEG015540
  • Nome ETIMFittings, flanges and connectors
  • Codice Uniclass 2015Pr_65_65_25
  • Descrizione Uniclass 2015Ductwork and fittings
  • Codice CSI MasterFormat 201423 31 13.19
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Metal Duct Fittings
  • Numero OmniClass23-33 49 00
  • Titolo OmniClassHVAC Ductwork

Disponibilità Regionale

Nord America
Canada
Stati Uniti