Pubblica i tuoi prodotti
6" x 36" Branch Tee w/3" Feeder

6" x 36" Branch Tee w/3" Feeder

Precisely configure a Cascade of Common Vent system with InnoFlue Branch Tees. Tested and approved by trusted OEM manufacturers, InnoFlue Branch tees effortlessly tether multiple appliances together into a singular manifold system. Available in a variety of diameter combinations, InnoFlue Branch Tees provide a versatile option designed for optimal large diameter venting. Straightforward installations is quick and easy without glues, primers, or solvents.

  • Approved for Cascade/Common Vent use by trusted appliance manufacturers.
  • Evaluated to UL1738 and ULCS636 by ICC.
  • Rated to 230°F (110°C).
  • Installs quickly & easily without glues, primers, or solvents.
  • Available in a variety of diameter combinations.
Voce di capitolato
  • SpecificationsGeneralProduct Name6" x 36" Branch Tee w/3" FeederTrade nameInnoFlueGTIN0815010016350Part number250409401790TechnicalColorGrayMaterialPPsSystem typeCascadeMaterial flue pipePPsDimensionsLength gross1014 mm / 39.9 inchHeight183 mm / 7.2 inchDiameter flue pipe160 mm / 6 inchWidth332 mm / 13.1 inchNet weight1.583 kg / 3.5 lbsLogisticalIntrastat3917220000Base unit packagingUnpackedPackaging / Trade length1014 mm / 39.9 inchPackaging / Trade height183 mm / 7.2 inchNumber per packaging1Gross weight1.583 kg / 3.5 lbsPackaging / Trade width332 mm / 13.1 inchPerformanceTemperature resistance (max.)120 °CCertificationCertificates (US/CAN)UL 1738 – ICC-ES / ULC S636 – ICC-ES

Specifiche tecniche
  • Rif. Unico6-x-36-branch-tee-w-3-feeder
  • Famiglia di prodottoCommon Venting and Condensate Managemenet
  • Gruppo di famigliaSingle Wall - Large diameter
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2025-07-10
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Canalizzazione
  • Clasificazione IFCRaccordo del condotto
  • Codice ETIMEG015540
  • Nome ETIMFittings, flanges and connectors
  • Codice Uniclass 2015Pr_65_65_25
  • Descrizione Uniclass 2015Ductwork and fittings
  • Codice CSI MasterFormat 201423 31 13.19
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Metal Duct Fittings
  • Numero OmniClass23-33 49 00
  • Titolo OmniClassHVAC Ductwork

Disponibilità Regionale

Nord America
Canada
Stati Uniti