Pubblica i tuoi prodotti
8" Appliance Adaptor

8" Appliance Adaptor

InnoFlue Appliance Adaptors are approved by the appliance manufacturer for use on specific makes/models of furnaces, water heaters, and boilers at the flue collar. Consult the Centrotherm OEM manual to find specific Appliance Adaptor specified for use on the intended appliance. InnoFlue Appliance Adaptors have undergone rigorous testing and are engineered to adapt to InnoFlue at the boiler connection. Always follow appliance I&O manual.

  • Approved for use by trusted appliance manufacturers.
  • Evaluated to UL1738 and ULCS636 by ICC.
  • Installs quickly & easily without glues, primers, or solvents.
  • Rated to 230°F (110°C).
Voce di capitolato
  • SpecificationsGeneralProduct Name8" Appliance AdaptorTrade nameInnoFlueGTIN0815010013397Part number250408500720TechnicalColorGrayMaterialPPsSystem typeSingle wallMaterial flue pipePPsDimensionsLength gross242 mm / 9.5 inchHeight224 mm / 8.8 inchDiameter flue pipe200 mm / 8 inchWidth224 mm / 8.8 inchNet weight0.8 kg / 1.8 lbsLogisticalIntrastat3917400090Base unit packagingUnpackedPackaging / Trade length242 mm / 9.5 inchPackaging / Trade height224 mm / 8.8 inchNumber per packaging1Gross weight0.8 kg / 1.8 lbsPackaging / Trade width224 mm / 8.8 inchCertificationCertificates (US/CAN)UL 1738 – ICC-ES / ULC S636 – ICC-ES

Specifiche tecniche
  • Rif. Unico8-appliance-adaptor
  • Famiglia di prodottoAppliance adaptors
  • Gruppo di famigliaSingle wall - Large diameter
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2025-07-10
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Canalizzazione
  • Clasificazione IFCRaccordo del condotto
  • Codice ETIMEG015540
  • Nome ETIMFittings, flanges and connectors
  • Codice Uniclass 2015Pr_65_65_25
  • Descrizione Uniclass 2015Ductwork and fittings
  • Codice CSI MasterFormat 201423 31 13.19
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Metal Duct Fittings
  • Numero OmniClass23-33 49 00
  • Titolo OmniClassHVAC Ductwork

Disponibilità Regionale

Nord America
Canada
Stati Uniti