Pubblica i tuoi prodotti
8" x 30 Zero Radius Elbow

8" x 30 Zero Radius Elbow

Engineered for venting applications, InnoFlue elbows provide stability to offsets in the vent system. The integrated EPDM gaskets assure an airtight seal while installing quickly without the need for glues, primers, or solvents. Effortlessly manage directional changes in the vent system with elbows evaluated to UL1738 and ULCS636. Crafted for durability and optimal performance, InnoFlue elbows come provide a quick solution to tricky vent layouts.

  • Evaluated to UL1738 and ULCS636 by ICC.
  • Integrated EPDM gasket assures airtight seal.
  • Durable and lightweight.
  • Installs quickly without glues, primers, or solvents.
  • Suitable for outdoor installation.
Voce di capitolato
  • SpecificationsGeneralProduct Name8" x 30 Zero Radius ElbowTrade nameInnoFlueGTIN0815010018408Part number250404501650TechnicalColorGrayMaterialPPsSystem typeSingle wallDimensionsLength gross303 mm / 11.9 inchHeight232 mm / 9.1 inchDiameter flue pipe200 mm / 8 inchWidth263 mm / 10.4 inchNet weight0.854 kg / 1.9 lbsLogisticalIntrastat3917400090Base unit packagingUnpackedPackaging / Trade length303 mm / 11.9 inchPackaging / Trade height232 mm / 9.1 inchNumber per packaging1Gross weight0.854 kg / 1.9 lbsPackaging / Trade width263 mm / 10.4 inchPerformanceTemperature resistance (max.)120 °CCertificationCertificates (US/CAN)UL 1738 – ICC-ES / ULC S636 – ICC-ES

Specifiche tecniche
  • Rif. Unico8-x-30-zero-radius-elbow
  • Famiglia di prodottoElbows
  • Gruppo di famigliaSingle Wall - Large diameter
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2025-07-10
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Canalizzazione
  • Clasificazione IFCRaccordo del condotto
  • Codice ETIMEG015540
  • Nome ETIMFittings, flanges and connectors
  • Codice Uniclass 2015Pr_65_65_25
  • Descrizione Uniclass 2015Ductwork and fittings
  • Codice CSI MasterFormat 201423 31 13.19
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Metal Duct Fittings
  • Numero OmniClass23-33 49 00
  • Titolo OmniClassHVAC Ductwork