Pubblica i tuoi prodotti
Ubbink Air Excellent 2x AE34C Valve Adaptor 125mm 90° with mounting strip

Ubbink Air Excellent 2x AE34C Valve Adaptor 125mm 90° with mounting strip

The Ubbink Air Excellent valve adaptor can connect up to two AE34C ducts to a supply and/or extract valve. It can be cut to length and, when used with the AE34C Click-Seal rings, provides a secure and airtight duct connection. A mounting strip is included for easy fixing.

  • Safe and quick installation with cut-to-length flexibility
  • ATC1 airtight mechanical connection that minimizes pressure losses, energy use, and fan noise
  • Supplied with mounting strip for fast and secure fixing
Voce di capitolato
  • Specifications

    • Diameter: 125 mm

    • Bend Angle: 90°

    • Configuration: Dual connection

    • System: Air Excellent Ventilation Ductwork

    • Installation: Includes mounting strip

    • Application: Connecting ventilation valves to AE34C duct system

Specifiche tecniche
  • Rif. Unicoair-excellent-2x-ae34c-valve-adaptor-125mm-90-with-mounting-strip
  • Famiglia di prodottoAir Ventilation System
  • Gruppo di famigliaAir Excellent Ventilation Ductwork
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2026-03-17
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Progettato inPaesi Bassi
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Ventilazione meccanica
  • Codice ETIMEC000059
  • Nome ETIMInstallation duct
  • Codice Uniclass 2015Pr_20_85_12
  • Descrizione Uniclass 2015Bunds and ducts
  • Codice CSI MasterFormat 201423 31 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014HVAC Ducts and Casings
  • Numero OmniClass23-33 49 00
  • Titolo OmniClassHVAC Ductwork

Disponibilità Regionale

Nord America
Canada
Stati Uniti