Pubblica i tuoi prodotti
Ubbink Air Excellent AE34C Click-Seal Ring (10 Pieces)

Ubbink Air Excellent AE34C Click-Seal Ring (10 Pieces)

The AE34C Click-Seal ring connects Ubbink Air Excellent ducts to system accessories, creating a secure and airtight mechanical joint. The ring features a patented 2-in-1 click and seal mechanism, enabling fast, tool-free installation in just one click while ensuring reliable system performance.

  • Airtight connections for reliable system performance
  • Low pressure loss to reduce fan energy use
  • Quick, tool-free installation in just one click
  • Patented 2-in-1 click and seal mechanism
  • TÜV SÜD-certified for quality and safety
Voce di capitolato
  • Specifications

    • Quantity: 10 pieces per package

    • Function: Airtight sealing ring for duct connections

    • Compatible system: Air Excellent AE34C duct system

    • Material: Flexible sealing polymer

    • Application: Ensures airtight connection between duct components

Specifiche tecniche
  • Rif. Unicoair-excellent-ae34c-click-seal-ring-10-pieces
  • Famiglia di prodottoAir Ventilation System
  • Gruppo di famigliaAir Excellent Ventilation Ductwork
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2026-03-17
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Progettato inPaesi Bassi
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Ventilazione meccanica
  • Codice ETIMEC000059
  • Nome ETIMInstallation duct
  • Codice Uniclass 2015Pr_20_85_12
  • Descrizione Uniclass 2015Bunds and ducts
  • Codice CSI MasterFormat 201423 31 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014HVAC Ducts and Casings
  • Numero OmniClass23-33 49 00
  • Titolo OmniClassHVAC Ductwork

Disponibilità Regionale

Nord America
Canada
Stati Uniti