Pubblica i tuoi prodotti
Ubbink Air Excellent AE34C Floor Grille Adaptor

Ubbink Air Excellent AE34C Floor Grille Adaptor

An AE34C (DN75/63mm) duct accessory. Use AE34C duct seal and click rings to make airtight mechanical connections (airtightness Class ATC1 up to +/- 1000 Pa).

  • Low system pressure loss due to radial design
  • Airtightness Class ATC1 up to +/- 1000 Pa, which minimizes fan energy use and sound production
  • Modular manifolds, which can be used with all duct types
  • Semi-rigid ducts on a roll and airtight mechanical connections, which are extremely easy to install
  • TÜV SÜD and ISEGA tested and certified, REACH compliant
Voce di capitolato
  • Specifications

    • Compatible duct system: Air Excellent AE34C

    • Function: Adaptor for connecting ductwork to floor grilles

    • Material: Durable polymer ventilation component

    • Installation: Push-fit duct connection

    • Application: Transition between AE34C duct system and floor grille

Specifiche tecniche
  • Rif. Unicoair-excellent-ae34c-floor-grille-adaptor
  • Famiglia di prodottoAir Ventilation System
  • Gruppo di famigliaAir Excellent Ventilation Ductwork
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2026-03-17
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Progettato inPaesi Bassi
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Ventilazione meccanica
  • Codice ETIMEC000059
  • Nome ETIMInstallation duct
  • Codice Uniclass 2015Pr_20_85_12
  • Descrizione Uniclass 2015Bunds and ducts
  • Codice CSI MasterFormat 201423 31 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014HVAC Ducts and Casings
  • Numero OmniClass23-33 49 00
  • Titolo OmniClassHVAC Ductwork

Disponibilità Regionale

Nord America
Canada
Stati Uniti