Pubblica i tuoi prodotti
Ubbink Air Excellent DBOX External Air Restrictor Valve

Ubbink Air Excellent DBOX External Air Restrictor Valve

The Ubbink Air Excellent DBOX External Air Restrictor Valve allows precise adjustment of the air flow rate for each duct, ensuring optimal ventilation performance. It connects directly to the distribution box and, with the use of converters, is compatible with any duct in the Air Excellent range. Air flow settings can be determined via the Aerflux configurator. The external lever enables easy adjustment without the need to access the distribution box, making installation and maintenance quick and hassle-free.

  • Precise air flow control for each duct individually
  • Easy, tool-free adjustment
Voce di capitolato
  • Specifications

    • Function: External airflow restriction device

    • Compatible system: Air Excellent distribution boxes

    • Material: Durable polymer component

    • Application: Balancing airflow within mechanical ventilation systems

    • Installation: External installation on distribution box outlets

Specifiche tecniche
  • Rif. Unicoair-excellent-dbox-external-air-restrictor-valve
  • Famiglia di prodottoAir Ventilation System
  • Gruppo di famigliaAir Excellent Ventilation Ductwork
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2026-03-17
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Progettato inPaesi Bassi
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Ventilazione meccanica
  • Codice ETIMEC000059
  • Nome ETIMInstallation duct
  • Codice Uniclass 2015Pr_20_85_12
  • Descrizione Uniclass 2015Bunds and ducts
  • Codice CSI MasterFormat 201423 31 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014HVAC Ducts and Casings
  • Numero OmniClass23-33 49 00
  • Titolo OmniClassHVAC Ductwork

Disponibilità Regionale

Nord America
Canada
Stati Uniti