Pubblica i tuoi prodotti
Floor Grille  -  White

Floor Grille - White

A sleek and modern floor grille designed for use with Air Excellent floor grille adaptors. Its rectangular air inlet ensures a smooth and efficient flow of fresh air into living spaces. Suitable for both floor and wall installation.

  • Discreet appearance that blends seamlessly into any interior
  • Easy to clean and maintain
  • Fully dismantlable for convenient access and servicing
  • Quick and simple installation
Voce di capitolato
  • Specifications

    • Type: Floor ventilation grille

    • Color: White

    • Material: Durable polymer or coated metal construction

    • Application: Air supply or return through floor installations

    • Compatible with: Ventilation duct and adaptor systems

Specifiche tecniche
  • Rif. Unicofloor-grille-white
  • Famiglia di prodottoAir Ventilation System
  • Gruppo di famigliaValves and Grilles
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2026-03-17
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Progettato inPaesi Bassi
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Ventilazione meccanica
  • Codice ETIMEC000059
  • Nome ETIMInstallation duct
  • Codice Uniclass 2015Pr_20_85_12
  • Descrizione Uniclass 2015Bunds and ducts
  • Codice CSI MasterFormat 201423 31 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014HVAC Ducts and Casings
  • Numero OmniClass23-33 49 00
  • Titolo OmniClassHVAC Ductwork