Pubblica i tuoi prodotti
Haelix Rondo Valve 125mm with flange

Haelix Rondo Valve 125mm with flange

A stylish and high performance design extract and supply valve DN125 (RAL 9016), which can be inserted into the Air Excellent valve adaptors.

  • For both air supply and extract
  • Contemporary design
  • Paintable
  • Easy installation
  • Easy adjustment with 9-step air flow restrictor
  • Low pressure drop
  • Low sound level
  • Flange to prevent dust deposits
Voce di capitolato
  • Specifications

    • Diameter: 125 mm

    • Type: Adjustable ventilation valve

    • Mounting: Integrated flange for installation

    • Material: Durable polymer construction

    • Application: Supply or exhaust air control in ventilation systems

    • Compatibility: Mechanical ventilation and duct systems

Specifiche tecniche
  • Rif. Unicohaelix-rondo-valve-125mm-with-flange
  • Famiglia di prodottoAir Ventilation System
  • Gruppo di famigliaValves and Grilles
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2026-03-17
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Progettato inPaesi Bassi
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Ventilazione meccanica
  • Codice ETIMEC000059
  • Nome ETIMInstallation duct
  • Codice Uniclass 2015Pr_20_85_12
  • Descrizione Uniclass 2015Bunds and ducts
  • Codice CSI MasterFormat 201423 31 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014HVAC Ducts and Casings
  • Numero OmniClass23-33 49 00
  • Titolo OmniClassHVAC Ductwork

Disponibilità Regionale

Nord America
Canada
Stati Uniti