Pubblica i tuoi prodotti
Plaqueta de terminación

Plaqueta de terminación

Pieza cerámica aligerada de arcilla cocida para forrado de pilares y frentes de forjado en muros ejecutados con Termoarcilla.

Datos técnicos:

- Kg/ud = 2,84

- Uds/m2 = 17

- Kgs/m2 = 48,30

- Uds/palet = 240

- Kgs/palet = 682


Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoTermoarcilla_plaqueta_terminacion
  • Famiglia di prodottoBloque Cerámico Termoarcilla
  • Gruppo di famigliaTermoarcilla Piezas Especiales
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2020-12-03
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)190
  • Larghezza (mm)300
  • Profondità (mm)48
Relativo a
  • Materiale principaleCeramica
  • Materiale secondarioMalta
  • Progettato inSpagna
  • Prodotto inSpagna
  • Peso Netto (Kg)2.84
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectMateriali da costruzione - Muratura - Blocchi e Mattoni