Pubblica i tuoi prodotti
Elice 45x35
Elice 45x35

    Elice 45x35

    Lavabo senza troppopieno. Installazione sospeso o su mobile.

    Mettiti in contatto con Ceramica Catalano

    Voce di capitolato
    • Codici, colori e finiture 

      04 2045 1001 Bianco lucido - Lavabo con 1 foro rubinetteria.

      04 2045 0001 Bianco lucido - Lavabo senza foro, predisposto per 1 fori rubinetteria.

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoELICE_lavabo_sospeso_45x35_0420450001
    • Famiglia di prodottoElice
    • Gruppo di famigliaElice
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2024-05-17
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)160
    • Larghezza (mm)450
    • Profondità (mm)350
    Relativo a
    • Materiale principaleCeramica
    • Materiale secondarioArgilla refrattaria
    • Progettato inItalia
    • Prodotto inItalia
    • Peso Netto (Kg)10
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Lavabi & Lavelli
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Codice ETIMEC011550
    • Nome ETIMWashbasin
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_96_15
    • Descrizione Uniclass 2015Ceramic sinks
    • Codice CSI MasterFormat 201422 41 16.16
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Sinks
    • Numero OmniClass23-31 13 11
    • Titolo OmniClassSingle Sinks