Pubblica i tuoi prodotti
ZERO 46x35 Wall-Hung WC
ZERO 46x35 Wall-Hung WC
ZERO 46x35 Wall-Hung WC

    ZERO 46x35 Wall-Hung WC

    Wc sospeso con sistema di scarico Silentech e sistema di fissaggio a
    scomparsa dal basso

    Mettiti in contatto con Ceramica Catalano

    Voce di capitolato
    • 01 1146 0001 (ex.1VSZ46R00) Bianco lucido

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoZERO_wc_sospeso_46x35_0111460001
    • Famiglia di prodottoZero
    • Gruppo di famigliaWC
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2025-06-23
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)270
    • Larghezza (mm)350
    • Profondità (mm)460
    Relativo a
    • Materiale principalePorcellana vetrificata
    • Materiale secondarioCeramica
    • Progettato inItalia
    • Prodotto inItalia
    • Peso Netto (Kg)21
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Gabinetto
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_93_94
    • Descrizione Uniclass 2015WC pans
    • Codice CSI MasterFormat 201422 41 13.13
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets
    • Numero OmniClass23-31 19 00
    • Titolo OmniClassToilets