Pubblica i tuoi prodotti
Zero 55x35 Wc Up-fix
Zero 55x35 Wc Up-fix
Zero 55x35 Wc Up-fix
Zero 55x35 Wc Up-fix
Zero 55x35 Wc Up-fix
Zero 55x35 Wc Up-fix

    Zero 55x35 Wc Up-fix

    Wc sospeso con sistema di scarico Silentech e sistema di fissaggio up fix

    Mettiti in contatto con Ceramica Catalano

    Voce di capitolato
    • Codici, colori e finiture 

      01 1175 0001 Bianco lucido

      01 1175 0021 Bianco satinato

      01 1175 0022 Nero satinato

      01 1175 0023 Cemento satinato

      01 1175 0032 Sabbia satinato

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoZERO_wc_sospeso_55x35_0111750001-Up-Fix
    • Famiglia di prodottoZero
    • Gruppo di famigliaWC
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2026-08-05
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)265
    • Larghezza (mm)350
    • Profondità (mm)550
    Relativo a
    • Materiale principaleCeramica
    • Materiale secondarioPorcellana vetrificata
    • Progettato inItalia
    • Prodotto inItalia
    • Peso Netto (Kg)23
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Gabinetto
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Codice ETIMEC011289
    • Nome ETIMToilet closet
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_93_94
    • Descrizione Uniclass 2015WC pans
    • Codice CSI MasterFormat 201422 41 13.13
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets
    • Numero OmniClass23-31 19 00
    • Titolo OmniClassToilets