Pubblica i tuoi prodotti
Zero 25x25 h12
Zero 25x25 h12
Zero 25x25 h12

    Zero 25x25 h12

    Lavamani quadro in ceramica senza troppopieno. Installazione ad appoggio. Smalto antibatterico Cataglaze+.

    Mettiti in contatto con Ceramica Catalano

    Voce di capitolato
    • Codice/Finiture

      01 2225 0001 Bianco lucido

      01 2225 0021 Bianco satinato

      01 2225 0022 Nero satinato

      01 2225 0023 Cemento satinato

      01 2225 0032 Tortora satinato

      01 2225 0029 Sabbia satinato

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoZero_lavabo_sospeso_25x25_h12_0122250001
    • Famiglia di prodottoZero
    • Gruppo di famigliaBasin
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2026-04-23
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)120
    • Larghezza (mm)250
    • Profondità (mm)250
    Relativo a
    • Materiale principaleCeramica
    • Materiale secondarioArgilla refrattaria
    • Progettato inItalia
    • Prodotto inItalia
    • Peso Netto (Kg)3
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Lavabi & Lavelli
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Codice ETIMEC011550
    • Nome ETIMWashbasin
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_96_96
    • Descrizione Uniclass 2015Wall-hung wash basins
    • Codice CSI MasterFormat 201422 41 16.16
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Sinks
    • Numero OmniClass23-31 13 11
    • Titolo OmniClassSingle Sinks