Utilizziamo i cookie per il nostro sito

Utilizzando questo sito autorizzi l'utilizzo dei cookie.

;

Zero 70 One-Piece Close Coupled Syphonic WC

Unique ref.: catalano_wc_zero_70x35x74_onepiece_cod_1MPZNOP00
Produttore: Ceramica Catalano
Famiglia prodotto: Zero
Gruppo prodotto: WC
Larghezza (mm): 350
Altezza (mm): 740
Profondità (mm): 700
Data di pubblicazione: 2019-05-27
Numero edizione: 1
Tipo: Oggetto (oggetto singolo)
Download (9)

Zero 70 One-Piece Wc, made from a single piece of ceramic, has a large bowl and is marked by an essential design that makes cleaning easier improving hygiene. It is finished with Cataglaze®, our high performance coating.  

One-Piece Close Coupled Syphonic WC outlet to Floor 

Toilet Pan Cod.:1MPZNOP00

Dual flush device (4,8/3 L) (1,28/0,8 gpf) Cod.: 5BMZOP00 

Available seat-covers: White Soft-close Take-Off Seat-cover Cod.:5ZECOF00



Materiale principale: Ceramics
Materiale secondario: Fireclay
Progettato in: Italy
Prodotto in: China

Categoria BIMobject: Sanitary - Toilets
Classificazione IFC: Sanitary Terminal
Nome UNSPSC: Sanitary ware
Codice UNSPSC: 301815
Uniclass 1.4 Codice: L7216
Uniclass 1.4 Descrizione: Toilets
Uniclass 2.0 Codice: SS-35-65-70
Uniclass 2.0 Descrizione: Sanitary Appliance Systems
Uniclass 2015 Codice: Ss_40_15_90
Uniclass 2015 Descrizione: Toilet systems
NBS Reference Codice: 35-65-90
NBS Reference Descrizione: Toilet Systems
CSI MasterFormat 2014 Code: 10 06 20.13
CSI MasterFormat 2014 Title: Toilet, Bath, and Laundry Accessory Schedule
Numero OmniClass: 23-31 19 00
Titolo OmniClass: Toilets
CSI UniFormat II Code: D2030
CSI UniFormat II Title: Sanitary Waste
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
Sanitary - Toilets

Nome Valore
Color White
Depth 700
Height 740
Material CERAMIC
Mounting floorstanding
Width 350

All BIM objects are real products from real manufacturers confirmed and approved