Pubblica i tuoi prodotti
Ceramic Top 75x50
Ceramic Top 75x50
Ceramic Top 75x50
Ceramic Top 75x50
Ceramic Top 75x50
Ceramic Top 75x50

    Ceramic Top 75x50

    Piano in ceramica autoportante predisposto per rubinetteria da piano o parete.

    Mettiti in contatto con Ceramica Catalano

    Voce di capitolato
    • 08 3075 0001 Bianco lucido

      08 3075 0021 Bianco satinato

      08 3075 0022 Nero satinato

      08 3075 0023 Cemento satinato

      08 3075 0032 Tortora satinato

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoCeramic_Top_75x50_0831750001
    • Famiglia di prodottoCeramic Top
    • Gruppo di famigliaCeramic Top
    • TipoMontaggio (oggetti multipli)
    • Data di pubblicazione2020-06-26
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)110
    • Larghezza (mm)750
    • Profondità (mm)500
    Relativo a
    • Materiale principaleCeramica
    • Materiale secondarioArgilla refrattaria
    • Progettato inItalia
    • Prodotto inItalia
    • Peso Netto (Kg)14
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - installazioni
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Codice ETIMEC011384
    • Nome ETIMWashbasin top cabinet
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_96_15
    • Descrizione Uniclass 2015Ceramic sinks
    • Codice CSI MasterFormat 201422 41 16.16
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Sinks