Pubblica i tuoi prodotti
Comfort 61x31
Comfort 61x31

    Comfort 61x31

    Orinatoio

    Mettiti in contatto con Ceramica Catalano

    Voce di capitolato
    • 09 3261 0001 Bianco lucido.

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoCOMFORT_orinatoio_61x31_0932610001
    • Famiglia di prodottoComfort
    • Gruppo di famigliaUrinal
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2017-07-31
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)610
    • Larghezza (mm)250
    • Profondità (mm)275
    Relativo a
    • Materiale principaleCeramica
    • Materiale secondarioPorcellana vetrificata
    • Progettato inItalia
    • Prodotto inItalia
    • Peso Netto (Kg)10
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Orinatoi
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Nome UNSPSCUrinals
    • Codice UNSPSC30181506
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_93_82
    • Descrizione Uniclass 2015Wall-hung urinals
    • Codice CSI MasterFormat 201422 41 13.16
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Urinals
    • Numero OmniClass23-31 21 00
    • Titolo OmniClassUrinals
    • Codice CSI UniFormat IIC10
    • Titolo CSI UniFormat IIINTERIOR CONSTRUCTION