Pubblica i tuoi prodotti
ELICE 55x38 h85 (WALL DRAIN)
ELICE 55x38 h85 (WALL DRAIN)
ELICE 55x38 h85 (WALL DRAIN)
ELICE 55x38 h85 (WALL DRAIN)

    ELICE 55x38 h85 (WALL DRAIN)

    Lavabo con foro posteriore per scarico a parete, senza troppopieno.


    Mettiti in contatto con Ceramica Catalano

    Voce di capitolato
    • 04 2855 1001 Bianco lucido

      04 2855 1021 Bianco satinato

      04 2855 1022 Nero satinato



    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoELICE_lavabo_freestanding_55x35_h85_0428551001
    • Famiglia di prodottoElice
    • Gruppo di famigliaElice
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2020-06-26
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)850
    • Larghezza (mm)550
    • Profondità (mm)380
    Relativo a
    • Materiale principaleCeramica
    • Materiale secondarioArgilla refrattaria
    • Progettato inItalia
    • Prodotto inItalia
    • Peso Netto (Kg)42
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Lavabi & Lavelli
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Codice ETIMEC011550
    • Nome ETIMWashbasin
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_96_15
    • Descrizione Uniclass 2015Ceramic sinks
    • Codice CSI MasterFormat 201422 41 16.16
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Sinks
    • Numero OmniClass23-31 13 00
    • Titolo OmniClassSinks
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText