Pubblica i tuoi prodotti
Italy 52x37 Bidet
Italy 52x37 Bidet

    Italy 52x37 Bidet

    Bidet filo parete monoforo con troppopieno e sistema di fissaggio a parete nascosto.

    Mettiti in contatto con Ceramica Catalano

    Voce di capitolato
    • 07 1952 1001 Bianco lucido



    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoITALY_bidet_terra_52x37_0719521001
    • Famiglia di prodottoItaly
    • Gruppo di famigliaBidet
    • TipoMontaggio (oggetti multipli)
    • Data di pubblicazione2020-10-27
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)420
    • Larghezza (mm)370
    • Profondità (mm)520
    Relativo a
    • Materiale principaleCeramica
    • Materiale secondarioPorcellana vetrificata
    • Progettato inItalia
    • Prodotto inItalia
    • Peso Netto (Kg)21
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bidet
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Codice ETIMEC010126
    • Nome ETIMBidet
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_06_11
    • Descrizione Uniclass 2015Bidets
    • Codice CSI MasterFormat 201422 41 13.19
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Bidets
    • Numero OmniClass23-31 23 00
    • Titolo OmniClassBidets