Pubblica i tuoi prodotti
Italy 50x35

Italy 50x35

Lavabo con troppopieno. Installazione sottopiano.

Mettiti in contatto con Ceramica Catalano

Voce di capitolato
  • 07 2750 0001 Bianco lucido

Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoITALY_lavabo_sottopiano_50x35_0727500001
  • Famiglia di prodottoItaly
  • Gruppo di famigliaBasin
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2017-12-20
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)200
  • Larghezza (mm)500
  • Profondità (mm)350
Relativo a
  • Materiale principaleCeramica
  • Materiale secondarioPorcellana vetrificata
  • Progettato inItalia
  • Prodotto inItalia
  • Peso Netto (Kg)8
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Lavabi & Lavelli
  • Clasificazione IFCTerminale sanitario
  • Nome UNSPSCSanitary ware
  • Codice UNSPSC301815
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_96_15
  • Descrizione Uniclass 2015Ceramic sinks
  • Codice CSI MasterFormat 201422 41 16.16
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Sinks
  • Numero OmniClass23-31 13 00
  • Titolo OmniClassSinks
  • Codice CSI UniFormat IIC10
  • Titolo CSI UniFormat IIINTERIOR CONSTRUCTION