Pubblica i tuoi prodotti
Italy 55x38
Italy 55x38

    Italy 55x38

    Lavabo con troppopieno. Installazione sottopiano.

    Mettiti in contatto con Ceramica Catalano

    Voce di capitolato
    • 07 2755 0001 Bianco lucido

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoITALY_lavabo_sottopiano_55x38_0727550001
    • Famiglia di prodottoItaly
    • Gruppo di famigliaBasin
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2017-12-22
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)200
    • Larghezza (mm)550
    • Profondità (mm)380
    Relativo a
    • Materiale principaleCeramica
    • Materiale secondarioPorcellana vetrificata
    • Progettato inItalia
    • Prodotto inItalia
    • Peso Netto (Kg)10
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Lavabi & Lavelli
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Codice UNSPSC301815
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_96_15
    • Descrizione Uniclass 2015Ceramic sinks
    • Codice CSI MasterFormat 201422 41 16.16
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Sinks
    • Numero OmniClass23-31 13 00
    • Titolo OmniClassSinks
    • Codice CSI UniFormat IIC10
    • Titolo CSI UniFormat IIINTERIOR CONSTRUCTION