Pubblica i tuoi prodotti
Italy 52x37 Wc
Italy 52x37 Wc

    Italy 52x37 Wc

    Wc filo parete con sistema di scarico Silentech e fissaggio a parete nascosto. Scarico a parete convertibile a pavimento con curva tecnica.

    Mettiti in contatto con Ceramica Catalano

    Voce di capitolato
    • 07 1252 0001 Bianco lucido



    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoITALY_wc_terra_52x37_0712520001
    • Famiglia di prodottoItaly
    • Gruppo di famigliaWC
    • TipoMontaggio (oggetti multipli)
    • Data di pubblicazione2020-10-27
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)420
    • Larghezza (mm)370
    • Profondità (mm)520
    Relativo a
    • Materiale principaleCeramica
    • Materiale secondarioPorcellana vetrificata
    • Progettato inItalia
    • Prodotto inItalia
    • Peso Netto (Kg)28
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Gabinetto
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Nome UNSPSCToilets
    • Codice UNSPSC30181505
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_93_94
    • Descrizione Uniclass 2015WC pans
    • Codice CSI MasterFormat 201422 41 13.13
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets
    • Numero OmniClass23-31 19 00
    • Titolo OmniClassToilets
    • Codice CSI UniFormat IIC10
    • Titolo CSI UniFormat IIINTERIOR CONSTRUCTION