Pubblica i tuoi prodotti
Sfera 55x35 Bidet
Sfera 55x35 Bidet
Sfera 55x35 Bidet
Sfera 55x35 Bidet
Sfera 55x35 Bidet
Sfera 55x35 Bidet
Sfera 55x35 Bidet
Sfera 55x35 Bidet
Sfera 55x35 Bidet
Sfera 55x35 Bidet

    Sfera 55x35 Bidet

    Bidet filo parete monoforo con troppopieno e sistema di fissaggio a parete nascosto.

    Mettiti in contatto con Ceramica Catalano

    Voce di capitolato
    • 05 1955 1001 Bianco lucido

      05 1955 1021 Bianco satinato

      05 1955 1022 Nero satinato

      05 1955 1023 Cemento satinato

      05 1955 1028 Acqua satinato

      05 1955 1029 Sabbia satinato

      05 1955 1030 Lino satinato

      05 1955 1031 Seta satinato

      05 1955 1032 Tortora satinato

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoSFERA_bidet_terra_55x35_0519551001
    • Famiglia di prodottoSfera
    • Gruppo di famigliaBidet
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2019-07-26
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)410
    • Larghezza (mm)350
    • Profondità (mm)550
    Relativo a
    • Materiale principaleCeramica
    • Materiale secondarioPorcellana vetrificata
    • Progettato inItalia
    • Prodotto inItalia
    • Peso Netto (Kg)24
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bidet
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Codice ETIMEC010126
    • Nome ETIMBidet
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_06_11
    • Descrizione Uniclass 2015Bidets
    • Codice CSI MasterFormat 201422 41 13.19
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Bidets
    • Numero OmniClass23-31 23 00
    • Titolo OmniClassBidets