Pubblica i tuoi prodotti
Sfera 60x37 h16
Sfera 60x37 h16
Sfera 60x37 h16
Sfera 60x37 h16
Sfera 60x37 h16
Sfera 60x37 h16
Sfera 60x37 h16
Sfera 60x37 h16
Sfera 60x37 h16

    Sfera 60x37 h16

    Lavabo senza troppopieno. Installazione ad appoggio.

    Mettiti in contatto con Ceramica Catalano

    Voce di capitolato
    • 05 2261 0001 Bianco lucido

      05 2261 0021 Bianco satinato

      05 2261 0022 Nero satinato

      05 2261 0023 Cemento satinato

      05 2261 0028 Acqua satinato

      05 2261 0029 Sabbia satinato

      05 2261 0030 Lino satinato

      05 2261 0031 Seta satinato

      05 2261 0032 Tortora satinato

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoSFERA_lavabo_appoggio_60X37_H_16_0522610001
    • Famiglia di prodottoSfera
    • Gruppo di famigliaBasin
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2023-11-10
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)160
    • Larghezza (mm)670
    • Profondità (mm)370
    Relativo a
    • Materiale principaleCeramica
    • Materiale secondarioArgilla refrattaria
    • Progettato inItalia
    • Prodotto inItalia
    • Peso Netto (Kg)13
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Lavabi & Lavelli
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Codice ETIMEC011550
    • Nome ETIMWashbasin
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_96_15
    • Descrizione Uniclass 2015Ceramic sinks
    • Codice CSI MasterFormat 201422 41 16.16
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Sinks
    • Numero OmniClass23-31 13 11
    • Titolo OmniClassSingle Sinks