Pubblica i tuoi prodotti
Sfera 63x36 Wc
Sfera 63x36 Wc

    Sfera 63x36 Wc

    Wc monoblocco Rimless con scarico a parete trasformabile a pavimento tramite curva tecnica

    Mettiti in contatto con Ceramica Catalano

    Voce di capitolato
    • 05 1563 0001  Wc monoblocco Rimless. Bianco lucido
      05 3301 0001  Cassetta in ceramica con coperchio. Bianco lucido

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoSFERA_wc_monoblocco_0515630001
    • Famiglia di prodottoSfera
    • Gruppo di famigliaWC
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2023-03-24
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)810
    • Larghezza (mm)350
    • Profondità (mm)630
    Relativo a
    • Materiale principaleCeramica
    • Materiale secondarioPorcellana vetrificata
    • Progettato inItalia
    • Prodotto inItalia
    • Peso Netto (Kg)36
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Gabinetto
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Nome UNSPSCToilets
    • Codice UNSPSC30181505
    • Codice Uniclass 2015Ss_40_15_90_97
    • Descrizione Uniclass 2015WC systems
    • Codice CSI MasterFormat 201422 41 13.13
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets
    • Numero OmniClass23-31 19 00
    • Titolo OmniClassToilets
    • Codice CSI UniFormat IIC10
    • Titolo CSI UniFormat IIINTERIOR CONSTRUCTION