Pubblica i tuoi prodotti
Zero 50x35 Bidet
Zero 50x35 Bidet

    Zero 50x35 Bidet

    Bidet sospeso monoforo con troppopieno e sistema di fissaggio a scomparsa dal basso.

    Mettiti in contatto con Ceramica Catalano

    Voce di capitolato
    • Codici, colori e finiture

      01 1850 1001  Bianco lucido

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoZERO_bidet_50x35_0118501001
    • Famiglia di prodottoZero
    • Gruppo di famigliaBidet
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2017-07-30
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)265
    • Larghezza (mm)350
    • Profondità (mm)500
    Relativo a
    • Materiale principaleCeramica
    • Materiale secondarioPorcellana vetrificata
    • Progettato inItalia
    • Prodotto inItalia
    • Peso Netto (Kg)16
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bidet
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Codice ETIMEC010126
    • Nome ETIMBidet
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_06_11
    • Descrizione Uniclass 2015Bidets
    • Codice CSI MasterFormat 201422 41 13
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets, Urinals, and Bidets
    • Numero OmniClass23-31 23 00
    • Titolo OmniClassBidets