Pubblica i tuoi prodotti
Zero 70x35 h12
Zero 70x35 h12
Zero 70x35 h12
Zero 70x35 h12
Zero 70x35 h12
Zero 70x35 h12
Zero 70x35 h12
Zero 70x35 h12

    Zero 70x35 h12

    Lavabo senza troppopieno. Installazione ad appoggio.

    Mettiti in contatto con Ceramica Catalano

    Voce di capitolato
    • Codici, colori e finiture

      01 2270 0001 Bianco lucido

      01 2270 0021 Bianco satinato

      01 2270 0022 Nero satinato

      01 2270 0023 Cemento satinato

      01 2270 0032 Tortora satinato

      01 2270 0041 Argento-Bianco

      01 2270 0042 Oro-Bianco

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoZERO_lavabo_appoggio_70x35_0122700001
    • Famiglia di prodottoZero
    • Gruppo di famigliaBasin
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2024-10-03
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)120
    • Larghezza (mm)750
    • Profondità (mm)350
    Relativo a
    • Materiale principaleCeramica
    • Materiale secondarioArgilla refrattaria
    • Progettato inItalia
    • Prodotto inItalia
    • Peso Netto (Kg)13
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Lavabi & Lavelli
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Codice ETIMEC011550
    • Nome ETIMWashbasin
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_96_15
    • Descrizione Uniclass 2015Ceramic sinks
    • Codice CSI MasterFormat 201422 41 16.16
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Sinks
    • Numero OmniClass23-31 13 11
    • Titolo OmniClassSingle Sinks