Pubblica i tuoi prodotti
Bidet a terra Daily DN009
Bidet a terra Daily DN009

    Bidet a terra Daily DN009

    Bidet a terra DAILY 53x35 cm.
    Voce di capitolato
    • Installazione a pavimento a filo parete
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoDaily-Floor-mounted-Bidet-DN009
    • Famiglia di prodottoBidet
    • Gruppo di famigliaDaily
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2026-07-30
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)430
    • Larghezza (mm)350
    • Profondità (mm)530
    Relativo a
    • Materiale principalePorcellana vetrificata
    • Progettato inItalia
    • Prodotto inItalia
    • Peso Netto (Kg)24
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bidet
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Codice ETIMEC010126
    • Nome ETIMBidet
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_06_11
    • Descrizione Uniclass 2015Bidets
    • Codice CSI MasterFormat 201422 41 13.19
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Bidets
    • Numero OmniClass23-31 23 00
    • Titolo OmniClassBidets