Pubblica i tuoi prodotti
Vaso a terra Forty3 FN001
Vaso a terra Forty3 FN001

    Vaso a terra Forty3 FN001

    Vaso a terra FORTY3 55x36 cm.
    Voce di capitolato
    • Installazione a pavimento a filo parete
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoForty3-Floor-mounted-WC-FN001
    • Famiglia di prodottoWC
    • Gruppo di famigliaForty3
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2026-07-30
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)430
    • Larghezza (mm)360
    • Profondità (mm)550
    Relativo a
    • Materiale principalePorcellana vetrificata
    • Progettato inItalia
    • Prodotto inItalia
    • Peso Netto (Kg)28
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Gabinetto
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Codice ETIMEC011289
    • Nome ETIMToilet closet
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_93_94
    • Descrizione Uniclass 2015WC pans
    • Codice CSI MasterFormat 201422 41 13.13
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets
    • Numero OmniClass23-31 19 00
    • Titolo OmniClassToilets