Pubblica i tuoi prodotti
Archi Terra 60X60
Archi Terra 60X60
Archi Terra 60X60
Archi Terra 60X60

    Archi Terra 60X60

    Archi Terra stands out for its earthy and beige tones, leading the way with its innovative design that simulates wooden slats. Its matte surface offers a natural finish and a closer connection to nature thanks to high-definition graphics. The Archi series redefines modernity and connection with nature in every tile. Experience the perfect balance between innovative design and durability, backed by our warranty.
    Voce di capitolato
    • Name: ARCHI TERRA 60X60 PRIMERA. Format: M 60 cm x 60 cm - Modular. Use: Tiles suitable for use on floors; they can also be used on walls. Installation Areas: All areas of the house including showers, stairs, and balconies. ANSI Classification: Class 2 - Interior Wet Plus (according to ANSI A326.3 standard). Traffic: General Residential. Thickness: 0.83 cm
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico202057-archi-terra-60x60
    • Famiglia di prodottoMadera
    • Gruppo di famiglia60X60
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2026-02-13
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)597
    • Larghezza (mm)597
    • Profondità (mm)83
    Relativo a
    • Progettato inColombia
    • Prodotto inColombia
    • Peso Netto (Kg)64
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPavimentazioni - Pavimentazioni - Piastrelle
    • Clasificazione IFCFloor
    • Codice Uniclass 2015Pr_35_93_96_19
    • Descrizione Uniclass 2015Ceramic tiles
    • Numero OmniClass23-15 17 13 13 13
    • Titolo OmniClassCeramic Tile Flooring

    Disponibilità Regionale

    Sud America Nord America