Pubblica i tuoi prodotti
Archi Cenizo 60X60
Archi Cenizo 60X60
Archi Cenizo 60X60
Archi Cenizo 60X60
Archi Cenizo 60X60
Archi Cenizo 60X60

    Archi Cenizo 60X60

    Archi Humo stands out for its grey tones, leading the way with an innovative design that simulates wood slats. Its matte surface offers a natural finish and a deeper connection to nature through high-definition graphics. The Archi series redefines modernity and the bond with the natural world in every tile. Experience the perfect balance between innovative design and durability, backed by our warranty
    Voce di capitolato
    • Name: ARCHI CEΝΙΖΟ 60X60 PRIMERA. Format: M 60 cm x 60 cm - Modular. Use: Tiles suitable for floor use, and they can also be used on walls. Installation Areas: All areas of the home (including showers, stairs, and balconies), lobbies, fixed points, offices, low-traffic commercial premises, social rooms, restaurants, and hair salons. ANSI Classification: Class 2 - Interior Wet Plus. Traffic: Moderate Commercial. Thickness: 0.83 cm
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico202058-archi-cenizo-60x60
    • Famiglia di prodottoMadera
    • Gruppo di famiglia60X60
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2026-02-13
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)597
    • Larghezza (mm)597
    • Profondità (mm)83
    Relativo a
    • Progettato inColombia
    • Prodotto inColombia
    • Peso Netto (Kg)64
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPavimentazioni - Pavimentazioni - Piastrelle
    • Clasificazione IFCFloor
    • Codice Uniclass 2015Pr_35_93_96_19
    • Descrizione Uniclass 2015Ceramic tiles
    • Numero OmniClass23-15 17 13 13 13
    • Titolo OmniClassCeramic Tile Flooring

    Disponibilità Regionale

    Sud America Nord America