Pubblica i tuoi prodotti
Madera Sabino 60X60

Madera Sabino 60X60

Our glossy Madera Sabino 60x60 ceramic tile in gray is a classic choice that revives the elegance of spaces, easily combinable with a variety of colors in home décor. Standing out for its integration of glossy finishes and reliefs, our Madera Sabino 60x60 is an excellent alternative for projects seeking to infuse a natural and sophisticated atmosphere.
Voce di capitolato
  • Name: MADERA SABINO 60X60 PRIMERA. Format: 60.7 cm x 60.7 cm. Use: Tiles suitable for use on floors (can also be used on walls). Installation Area: All areas of the home except for the kitchen, bathrooms, and balconies; residential stairs with the use of safety tape or profile; lobbies and fixed points, low-traffic commercial premises without direct access to the outside, and offices. ANSI Classification: Class 1 - Interior Dry (Greater than 0.42 Dry). Traffic: Moderate Commercial (PEI Class 04). Thickness: 0.83 cm
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico203060-madera-sabino-60x60
  • Famiglia di prodottoMadera
  • Gruppo di famiglia60X60
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2026-02-13
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)597
  • Larghezza (mm)597
  • Profondità (mm)83
Relativo a
  • Progettato inColombia
  • Prodotto inColombia
  • Peso Netto (Kg)64
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectPavimentazioni - Pavimentazioni - Piastrelle
  • Clasificazione IFCFloor
  • Codice Uniclass 2015Pr_35_93_96_19
  • Descrizione Uniclass 2015Ceramic tiles
  • Numero OmniClass23-15 17 13 13 13
  • Titolo OmniClassCeramic Tile Flooring

Disponibilità Regionale

Sud America Nord America
Colombia
Stati Uniti
Venezuela