Pubblica i tuoi prodotti
Alamy Grey 60X60

Alamy Grey 60X60

Designed as classic parquet flooring, this composition combines planks in different shades with a glossy finish, offering a timeless, classic product with excellent value for money. Available in two shades: traditional wood color for warm spaces and gray tones that bring light to any room. Design your perfect space now with the peace of mind that comes with our 10-year warranty.
Voce di capitolato
  • Name: ALAMY GREY 60X60 PRIMERA. Format: 60.7 cm x 60.7 cm. Use: Tiles suitable for use on floors (can also be used on walls). Installation Area: All areas of the home except for the kitchen, bathrooms, and balconies; residential stairs with the use of safety tape or profile; lobbies and fixed points, low-traffic commercial premises without direct access to the outside, and offices. ANSI Classification: Class 1 - Interior Dry (Greater than 0.42 Dry). Traffic: Moderate Commercial (PEI Class 04). Thickness: 0.83 cm.
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico203091-alamy-grey-60x60
  • Famiglia di prodottoMadera
  • Gruppo di famiglia60X60
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2026-02-13
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)597
  • Larghezza (mm)597
  • Profondità (mm)83
Relativo a
  • Progettato inColombia
  • Prodotto inColombia
  • Peso Netto (Kg)64
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectPavimentazioni - Pavimentazioni - Piastrelle
  • Clasificazione IFCFloor
  • Codice Uniclass 2015Pr_35_93_96_19
  • Descrizione Uniclass 2015Ceramic tiles
  • Numero OmniClass23-15 17 13 13 13
  • Titolo OmniClassCeramic Tile Flooring

Disponibilità Regionale

Sud America Nord America