Pubblica i tuoi prodotti
Itria Perla 60X60
Itria Perla 60X60

    Itria Perla 60X60

    Transform your spaces with the perfect balance between simplicity and durability. Itria Perla flooring by Cerámica Italia is a premium ceramic tile designed for those seeking a contemporary aesthetic inspired by cement and the soft tones of nature.
    Voce di capitolato
    • Name: ITRIA PERLA 60X60 PRIMERA. Format: M 60 cm x 60 cm - Modular, with manufacturing dimensions of 60.7 cm x 60.7 cm. Installation Areas: Suitable for all areas of the home (including showers, stairs, and balconies), lobbies, fixed points, low-traffic commercial premises, offices, social halls, and even restaurants and hair salons. ANSI Classification: The product complies with the ANSI A326.3 standard, classifying as Class 2 - Interior Wet Plus. Traffic: Moderate Commercial. Thickness: 0.83 cm.
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico203130-itria-perla-60x60
    • Famiglia di prodottoCement
    • Gruppo di famiglia60X60
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2026-02-13
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)597
    • Larghezza (mm)597
    • Profondità (mm)83
    Relativo a
    • Progettato inColombia
    • Prodotto inColombia
    • Peso Netto (Kg)64
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPavimentazioni - Pavimentazioni - Piastrelle
    • Clasificazione IFCFloor
    • Codice Uniclass 2015Pr_35_93_96_19
    • Descrizione Uniclass 2015Ceramic tiles
    • Numero OmniClass23-15 17 13 13 13
    • Titolo OmniClassCeramic Tile Flooring

    Disponibilità Regionale

    Sud America Nord America