Pubblica i tuoi prodotti
Itria Plomo 60X60

Itria Plomo 60X60

Itria Plomo 60X60 Primera is a cement-type covering that stands out for its simplicity and elegance, inspired by the versatility of natural tones. With a sophisticated matte finish in black, this modular product is ideal for transforming interior spaces such as bedrooms, studies, and bathrooms (including shower areas), bringing a contemporary and balanced character. Its design is suitable for both floors and walls, ensuring safety and style in residential areas with moderate traffic.
Voce di capitolato
  • Name: ITRIA PLOMO 60X60 PRIMERA. Format: M 60 cm x 60 cm - Modular. Manufacturing Dimensions: 60.7 cm x 60.7 cm. Use: Tiles suitable for floor and wall application. Installation Areas: Bedrooms, studios, bathrooms (including showers), balconies, and saunas (without direct access to the outdoors). ANSI Classification: Class 2 - Interior Wet Plus. Traffic: Moderate Residential. Thickness: 0.83 cm.
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico203132-itria-plomo-60x60
  • Famiglia di prodottoCement
  • Gruppo di famiglia60X60
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2026-02-13
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)597
  • Larghezza (mm)597
  • Profondità (mm)83
Relativo a
  • Progettato inColombia
  • Prodotto inColombia
  • Peso Netto (Kg)64
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectPavimentazioni - Pavimentazioni - Piastrelle
  • Clasificazione IFCFloor
  • Codice Uniclass 2015Pr_35_93_96_19
  • Descrizione Uniclass 2015Ceramic tiles
  • Numero OmniClass23-15 17 13 13 13
  • Titolo OmniClassCeramic Tile Flooring

Disponibilità Regionale

Sud America Nord America
Colombia
Stati Uniti
Venezuela