Pubblica i tuoi prodotti
Bosco Miel 31X101
Bosco Miel 31X101
Bosco Miel 31X101
Bosco Miel 31X101
Bosco Miel 31X101
Bosco Miel 31X101
Bosco Miel 31X101
Bosco Miel 31X101
Bosco Miel 31X101

    Bosco Miel 31X101

    Bosco Miel 31x101 First Grade is a tile inspired by the warmth and natural texture of wood, designed to create cozy spaces that evoke the calm of the forest. This beige-colored piece with a matte finish offers an aesthetic solution that combines simplicity with functionality, making it ideal for all interior areas of the home. Its versatile design allows for application on both floors and walls, providing a sense of well-being and comfort in general-traffic residential environments
    Voce di capitolato
    • Name: BOSCO MIEL 31X101 PRIMERA. Format: 31 cm x 101 cm - Non-Modular. Manufacturing dimensions: 31.2 cm x 101.3 cm. Use: Tiles suitable for floor and wall application. Installation areas: All internal areas of the home, excluding bathrooms, showers, and balconies. ANSI Classification: Class 1 - Interior Dry. Traffic: General Residential. Thickness: 0.97 cm
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico203171-bosco-miel-31x101
    • Famiglia di prodottoMadera
    • Gruppo di famiglia31X101
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2026-02-13
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)1013
    • Larghezza (mm)312
    • Profondità (mm)97
    Relativo a
    • Progettato inColombia
    • Prodotto inColombia
    • Peso Netto (Kg)605
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPavimentazioni - Pavimentazioni - Piastrelle
    • Clasificazione IFCFloor
    • Codice Uniclass 2015Pr_35_93_96_19
    • Descrizione Uniclass 2015Ceramic tiles
    • Numero OmniClass23-15 17 13 13 13
    • Titolo OmniClassCeramic Tile Flooring

    Disponibilità Regionale

    Sud America Nord America