Pubblica i tuoi prodotti
Vita Estructurado 31X101
Vita Estructurado 31X101
Vita Estructurado 31X101
Vita Estructurado 31X101
Vita Estructurado 31X101
Vita Estructurado 31X101
Vita Estructurado 31X101
Vita Estructurado 31X101
Vita Estructurado 31X101
Vita Estructurado 31X101

    Vita Estructurado 31X101

    Life feels different when spaces embrace us. With a design that evokes warmth, sincerity, and well-being, Vita Estructurado transforms every wall into an emotional refuge. Its structured surface, combined with a soft beige tone and a high-gloss finish, creates a cozy and serene atmosphere, perfect for renovating any room in the home. Inspired by the daily light that accompanies our most intimate moments, this ceramic tile does not seek to attract attention: it allows itself to be felt, like a subtle, comforting presence. Ideal for installation on interior walls and even on floors in wet areas such as pool interiors, Vita Estructurado is more than just a covering: it is a way to make every space welcome you with warmth."
    Voce di capitolato
    • Name: VITA ESTRUCTURADO 31X101 PRIMERA. Format: 31 cm x 101 cm - Non-Modular. Manufacturing size is 31.2 cm x 101.3 cm. Use: Tiles suitable for wall use. Installation Areas: Wall. Typology: Marble with Porcelain Gloss finish. Effect: Deep Sense structure. Thickness: 0.97 cm.
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico203176-vita-estructurado-31x101
    • Famiglia di prodottoMarble
    • Gruppo di famiglia31X101
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2026-02-13
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)1013
    • Larghezza (mm)312
    • Profondità (mm)97
    Relativo a
    • Progettato inColombia
    • Prodotto inColombia
    • Peso Netto (Kg)605
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPavimentazioni - Pavimentazioni - Piastrelle
    • Clasificazione IFCMuro
    • Codice Uniclass 2015Pr_35_93_96_19
    • Descrizione Uniclass 2015Ceramic tiles
    • Numero OmniClass23-15 17 13 13 13
    • Titolo OmniClassCeramic Tile Flooring

    Disponibilità Regionale

    Sud America Nord America