Pubblica i tuoi prodotti
Aura 31X101
Aura 31X101
Aura 31X101
Aura 31X101
Aura 31X101
Aura 31X101
Aura 31X101
Aura 31X101
Aura 31X101
Aura 31X101

    Aura 31X101

    Sometimes, the most powerful thing is not what you see... but what you perceive. Aura is born from that subtle sensation that transforms a space without imposing itself: balance, calm, restraint. Inspired by marble and that silent atmosphere that welcomes us at the end of the day, this high-gloss gray ceramic tile is the perfect complement for walls that seek to convey serenity and elegance. Ideal for covering any interior space in the home, even wet areas or indoor swimming pools, thanks to its resistance and sophistication. Its vertical 31x101 cm format stylizes walls and creates a feeling of spaciousness and continuity."
    Voce di capitolato
    • Name: AURA 31X101 PRIMERA. Format: 31 cm x 101 cm - Non-Modular. Manufacturing size is 31.2 cm x 101.3 cm. Use: Tiles suitable for use on walls. Installation Areas: Wall. Typology: Marble with Porcelain Gloss finish. Thickness: 0.97 cm.
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico203177-aura-31x101
    • Famiglia di prodottoMarble
    • Gruppo di famiglia31X101
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2026-02-13
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)1013
    • Larghezza (mm)312
    • Profondità (mm)97
    Relativo a
    • Progettato inColombia
    • Prodotto inColombia
    • Peso Netto (Kg)605
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPavimentazioni - Pavimentazioni - Piastrelle
    • Clasificazione IFCMuro
    • Codice Uniclass 2015Pr_35_93_96_19
    • Descrizione Uniclass 2015Ceramic tiles
    • Numero OmniClass23-15 17 13 13 13
    • Titolo OmniClassCeramic Tile Flooring

    Disponibilità Regionale

    Sud America Nord America
    Colombia
    Stati Uniti
    Venezuela