Pubblica i tuoi prodotti
Notte Nero 60X60
Notte Nero 60X60
Notte Nero 60X60
Notte Nero 60X60
Notte Nero 60X60

    Notte Nero 60X60

    Notte Nero captures the essence of a deep mineral night. Its design evokes a dark marble with an enigmatic intensity, accented by white and rust-colored details that suggest the passage of time and natural erosion. Its matte surface, soft to the touch, reinforces the sober and timeless character of the design, while the 60x60 format allows for versatile application. This is a piece that doesn't scream, but certainly leaves a mark: an elegant, refined, and serene presence for interiors that value essential design and visual depth
    Voce di capitolato
    • Name: NOTTE NERO 60X60 PRIMERA. Format: M 60 cm x 60 cm - Modular (Manufacturing size: 60.7 cm x 60.7 cm) . Use: Tiles suitable for floor use ; they can also be used on walls. Installation Areas: Bedrooms and studies without direct access to the outdoors. ANSI Classification: Class 1 - Interior Dry. Traffic: Moderate Residential. Thickness: 0.83 cm
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico203201-notte-nero-60x60
    • Famiglia di prodottoMarble
    • Gruppo di famiglia60X60
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2026-02-13
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)597
    • Larghezza (mm)597
    • Profondità (mm)83
    Relativo a
    • Progettato inColombia
    • Prodotto inColombia
    • Peso Netto (Kg)64
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPavimentazioni - Pavimentazioni - Piastrelle
    • Clasificazione IFCFloor
    • Codice Uniclass 2015Pr_35_93_96_19
    • Descrizione Uniclass 2015Ceramic tiles
    • Numero OmniClass23-15 17 13 13 13
    • Titolo OmniClassCeramic Tile Flooring

    Disponibilità Regionale

    Sud America Nord America
    Colombia
    Stati Uniti
    Venezuela